Serie VIP

  • Nota
    El manómetro, con ref.: VM62, y apropiado para VIP4 hasta VILP16, no está incluido en suministro
Tamaño constructivo: VIP4
ReferenciaCapacidad de vacío con 4 barConsumo de aire por min.Volumen de vacío
VIP490 [%]63 [l norm]165 [l norm/min.]
Tamaño constructivo: VIP8
ReferenciaCapacidad de vacío con 4 barConsumo de aire por min.Volumen de vacío
VIP890 [%]126 [l norm]320 [l norm/min.]
Tamaño constructivo: VIP12
ReferenciaCapacidad de vacío con 4 barConsumo de aire por min.Volumen de vacío
VIP1290 [%]240 [l norm]590 [l norm/min.]
ReferenciaCapacidad de vacío con 4 barConsumo de aire por min.Volumen de vacío
VILP1690 [%]240 [l norm]350 [l norm/min.]