Serie S

  • Características
    Opcionalmente con rosca interior o exterior Disponible con generador de vacío integrado
Tamaño constructivo: SAV
ReferenciaTipo de conexiónRosca de conexiónNúmero de contactos
SAVM5M5 AG
SAVM5-01M5 AG
SAV1-81/8" AG
SAV1-8-031/8" AG
SAV1-41/4" AG
Tamaño constructivo: SI
ReferenciaTipo de conexiónRosca de conexiónNúmero de contactos
SI1-81/8" IG
SI1-41/4" IG
Tamaño constructivo: SA
ReferenciaTipo de conexiónRosca de conexiónNúmero de contactos
SAM5M5 AG
SAM5-01M5 AG
SA1-81/8" AG
SA1-8-061/8" AG
SA1-41/4" AG