Serie SA

  • Características
    Unión entre materiales altamente resistente Soporte artículado mulidireccional para ventosas y placas de aspiración
Tamaño constructivo: SAG
ReferenciaRosca de fijaciónCarrera de compensación max.SW
SAG14AIG1/4"12 [°]17 [mm]
Tamaño constructivo: SAK
ReferenciaRosca de fijaciónCarrera de compensación max.SW
SAK14AI15 [°]19 [mm]
SAK18AI15 [°]14 [mm]