Serie OV

  • Campo de aplicación
    Superficies alargadas y ligeramente abovedadas
  • Características
    Según tipo con o sin placa metálica Labios muy flexibles Abrazadera antigiro incluida en el suministro
Tamaño constructivo: OV3-10
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV3-102 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10L2 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10SI2 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10NA2 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10SA2 [N]0.2 [cm³]1
OV3-10TPU2 [N]0.2 [cm³]1
Tamaño constructivo: OV5-15
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV5-155 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15L5 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15SI5 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15NA5 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15SA5 [N]0.2 [cm³]1
OV5-15TPU5 [N]0.2 [cm³]1
Tamaño constructivo: OV6-18
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV6-186 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18L6 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18SI6 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18NA6 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18SA6 [N]0.3 [cm³]1
OV6-18TPU6 [N]0.3 [cm³]1
Tamaño constructivo: OV8-24
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV8-2412 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24L12 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24SI12 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24NA12 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24SA12 [N]0.4 [cm³]1
OV8-24TPU12 [N]0.4 [cm³]1
Tamaño constructivo: OV10-30
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV10-3016 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30L16 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30SI16 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30NA16 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30SA16 [N]0.6 [cm³]1
OV10-30TPU16 [N]0.6 [cm³]1
Tamaño constructivo: OV12-36
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV12-3629 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36L29 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36SI29 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36NA29 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36SA29 [N]0.8 [cm³]1
OV12-36TPU29 [N]0.8 [cm³]1
Tamaño constructivo: OV15-45
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV15-4545 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45L45 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45SI45 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45NA45 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45SA45 [N]2.3 [cm³]2
OV15-45TPU45 [N]2.3 [cm³]2
Tamaño constructivo: OV20-60
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV20-6082 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60L82 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60SI82 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60NA82 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60SA82 [N]3.4 [cm³]2
OV20-60TPU82 [N]3.4 [cm³]2
Tamaño constructivo: OV25-75
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV25-75125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75L125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75SI125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75NA125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75SA125 [N]5.6 [cm³]2
OV25-75TPU125 [N]5.6 [cm³]2
Tamaño constructivo: OV28-85
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV28-85161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85L161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85SI161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85NA161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85SA161 [N]8.1 [cm³]2
OV28-85TPU161 [N]8.1 [cm³]2
Tamaño constructivo: OV35-100
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
OV35-100240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100L240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100SI240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100NA240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100SA240 [N]11.8 [cm³]2
OV35-100TPU240 [N]11.8 [cm³]2