Serie SFK

  • Campo de aplicación
    Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Tamaño constructivo: SFK24
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SFK2436 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24L36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24SI36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24NA36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24SA36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
SFK24TPU36 [N]11 [N]3.8 [cm³]
Tamaño constructivo: SFK30
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SFK3057 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30L57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30SI57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30NA57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30SA57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
SFK30TPU57 [N]14.5 [N]5.8 [cm³]
Tamaño constructivo: SFK40
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SFK40101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40L101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40SI101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40NA101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40SA101 [N]28 [N]10.4 [cm³]
SFK40TPU101 [N]28 [N]10.4 [cm³]