Serie SFO

  • Campo de aplicación
    Superficies alargadas y ligeramente abovedadas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber Abrazadera antigiro incluida en el suministro Resorte de acero inox. integrado en la ventosa para estabilizarla y mantener su forma
Tamaño constructivo: SFO8-25
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SFO8-2515 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25L15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25SI15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25NA15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25SA15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
SFO8-25TPU15 [N]3.5 [N]0.9 [cm³]
Tamaño constructivo: SFO15-45
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SFO15-4549 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45L49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45SI49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45NA49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45SA49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
SFO15-45TPU49 [N]10 [N]6.1 [cm³]
Tamaño constructivo: SFO25-75
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaFuerza de elevaciónVolumen
SFO25-75139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75L139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75SI139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75NA139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75SA139 [N]35 [N]20.4 [cm³]
SFO25-75TPU139 [N]35 [N]20.4 [cm³]