SFO15-45SA


Serie SFO

  • Campo de aplicación
    Superficies alargadas y ligeramente abovedadas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber Abrazadera antigiro incluida en el suministro Resorte de acero inox. integrado en la ventosa para estabilizarla y mantener su forma
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica49 [N]
Fuerza de elevación10 [N]
Volumen6.1 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida B15 [mm]
Medida D217.5 [mm]
Medida H min.19 [mm]
Medida H max.28.5 [mm]
Medida L min.45 [mm]