Serie SM

  • Campo de aplicación
    Superficies lisas o ligeramente abovadas
  • Características
    Diámetro a partir de 1 mm
Tamaño constructivo: SM1
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM1<0,1 [N]0.01 [cm³]4/6
SM1L<0,1 [N]0.01 [cm³]4/6
SM1SI<0,1 [N]0.01 [cm³]4/6
SM1NA<0,1 [N]0.01 [cm³]4/6
SM1SA<0,1 [N]0.01 [cm³]4/6
SM1TPU<0,1 [N]0.01 [cm³]4/6
Tamaño constructivo: SM2
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM20,3 [N]0.01 [cm³]4/6
SM2L0,3 [N]0.01 [cm³]4/6
SM2SI0,3 [N]0.01 [cm³]4/6
SM2NA0,3 [N]0.01 [cm³]4/6
SM2SA0,3 [N]0.01 [cm³]4/6
SM2TPU0,3 [N]0.01 [cm³]4/6
Tamaño constructivo: SM3
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM30,6 [N]0.01 [cm³]4/6
SM3L0,6 [N]0.01 [cm³]4/6
SM3SI0,6 [N]0.01 [cm³]4/6
SM3NA0,6 [N]0.01 [cm³]4/6
SM3SA0,6 [N]0.01 [cm³]4/6
SM3TPU0,6 [N]0.01 [cm³]4/6
Tamaño constructivo: SM4
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM41 [N]0.01 [cm³]4/6
SM4L1 [N]0.01 [cm³]4/6
SM4SI1 [N]0.01 [cm³]4/6
SM4NA1 [N]0.01 [cm³]4/6
SM4SA1 [N]0.01 [cm³]4/6
SM4TPU1 [N]0.01 [cm³]4/6
Tamaño constructivo: SM5
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM51,6 [N]0.02 [cm³]4/6
SM5L1,6 [N]0.02 [cm³]4/6
SM5SI1,6 [N]0.02 [cm³]4/6
SM5NA1,6 [N]0.02 [cm³]4/6
SM5SA1,6 [N]0.02 [cm³]4/6
SM5TPU1,6 [N]0.02 [cm³]4/6
Tamaño constructivo: SM6
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM62,3 [N]0.03 [cm³]4/6
SM6L2,3 [N]0.03 [cm³]4/6
SM6SI2,3 [N]0.03 [cm³]4/6
SM6NA2,3 [N]0.03 [cm³]4/6
SM6SA2,3 [N]0.03 [cm³]4/6
SM6TPU2,3 [N]0.03 [cm³]4/6
Tamaño constructivo: SM8
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM84 [N]0.1 [cm³]5
SM8L4 [N]0.1 [cm³]5
SM8SI4 [N]0.1 [cm³]5
SM8NA4 [N]0.1 [cm³]5
SM8SA4 [N]0.1 [cm³]5
SM8TPU4 [N]0.1 [cm³]5
Tamaño constructivo: SM10
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM106 [N]0.2 [cm³]5
SM10L6 [N]0.2 [cm³]5
SM10SI6 [N]0.2 [cm³]5
SM10NA6 [N]0.2 [cm³]5
SM10SA6 [N]0.2 [cm³]5
SM10TPU6 [N]0.2 [cm³]5
Tamaño constructivo: SM12
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM129 [N]0.2 [cm³]5
SM12L9 [N]0.2 [cm³]5
SM12SI9 [N]0.2 [cm³]5
SM12NA9 [N]0.2 [cm³]5
SM12SA9 [N]0.2 [cm³]5
SM12TPU9 [N]0.2 [cm³]5
Tamaño constructivo: SM15
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM1514 [N]0.4 [cm³]1
SM15L14 [N]0.4 [cm³]1
SM15SI14 [N]0.4 [cm³]1
SM15NA14 [N]0.4 [cm³]1
SM15SA14 [N]0.4 [cm³]1
SM15TPU14 [N]0.4 [cm³]1
Tamaño constructivo: SM18
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM1820 [N]0.5 [cm³]1
SM18L20 [N]0.5 [cm³]1
SM18SI20 [N]0.5 [cm³]1
SM18NA20 [N]0.5 [cm³]1
SM18SA20 [N]0.5 [cm³]1
SM18TPU20 [N]0.5 [cm³]1
Tamaño constructivo: SM20
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM2025 [N]0.6 [cm³]1
SM20L25 [N]0.6 [cm³]1
SM20SI25 [N]0.6 [cm³]1
SM20NA25 [N]0.6 [cm³]1
SM20SA25 [N]0.6 [cm³]1
SM20TPU25 [N]0.6 [cm³]1
Tamaño constructivo: SM25
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM2539 [N]1.3 [cm³]3
SM25L39 [N]1.3 [cm³]3
SM25SI39 [N]1.3 [cm³]3
SM25NA39 [N]1.3 [cm³]3
SM25SA39 [N]1.3 [cm³]3
SM25TPU39 [N]1.3 [cm³]3
Tamaño constructivo: SM30
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM3057 [N]1.8 [cm³]3
SM30L57 [N]1.8 [cm³]3
SM30SI57 [N]1.8 [cm³]3
SM30NA57 [N]1.8 [cm³]3
SM30SA57 [N]1.8 [cm³]3
SM30TPU57 [N]1.8 [cm³]3
Tamaño constructivo: SM35
ReferenciaFuerza de aspiración teóricaVolumenTipo de conexión
SM3577 [N]2.6 [cm³]3
SM35L77 [N]2.6 [cm³]3
SM35SI77 [N]2.6 [cm³]3
SM35NA77 [N]2.6 [cm³]3
SM35SA77 [N]2.6 [cm³]3
SM35TPU77 [N]2.6 [cm³]3