Serie SP

  • Campo de aplicación
    Superficies rugosas y estructuradas como por ej. chapa estriada, madera, etc...
  • Características
    Junta de estanqueidad muy adaptable Muy robusto y resistente con placa de sustentación de aluminio Superficie interior NBR dispuesta con motas para absorción de fuerzas diagonales
Tamaño constructivo: SP80
ReferenciaSaugkraft theoretischVolumenG1
SP80-7EPDM274 [N]55 [cm³]G1/4"
Tamaño constructivo: SP120
ReferenciaSaugkraft theoretischVolumenG1
SP120-10EPDM628 [N]131 [cm³]G1/4"
Tamaño constructivo: SP160
ReferenciaSaugkraft theoretischVolumenG1
SP160-10EPDM1232 [N]277 [cm³]G1/4"