Conector doble
Serie S

ReferenciaTipo de conexiónRosca de conexiónNúmero de contactos
S8-Y-4Hembra / macho / hembraM83 / 4 / 3
B8-Y-4Macho / hembra / machoM83 / 4 / 3
B12-Y-5ILMacho / hembra / machoM123 / 3 / 5

Conector recto confeccionable con terminación de fijación
Serie S

  • Cable conector para el confeccionado flexible in situ
  • Confeccionado con ahorro de tiempo sin aislamiento de los conductores individuales
ReferenciaTipo de conexiónRosca de conexiónNúmero de contactos
S8-G-3Terminación de fijaciónM83
S8-G-4Terminación de fijaciónM84
B8-G-4Terminación de fijaciónM84
S12-G-3Terminación de fijaciónM123
S12-G-8Conexión con terminal roscadoM128
S12-G-4Terminación de fijaciónM124

Conector angular confeccionable con conector para soldar
Serie S

  • Cable conector para el confeccionado flexible in situ
ReferenciaTipo de conexiónRosca de conexiónNúmero de contactos
S8-W-3Conexión soldadaM83
S8-W-4Conexión soldadaM84
B8-W-4Conexión soldadaM84
S12-W-8Conexión con terminal roscadoM128