Detectores inductivos
Serie NJ

  • Sin contacto, sin desgaste y resistente a cortocircuitos
  • Suministrable a partir de Ø de 3 mm
Tamaño constructivo: NJ
ReferenciaSensor-ØTipo de montajeDistancia de actuación asignada Sn
NJ3-E23.0 [mm]enrasado1,00 [mm]
NJ3-E2SK3.0 [mm]enrasado1,00 [mm]
NJ4-E2-014.0 [mm]enrasado1,50 [mm]
NJ4-E2SK-014.0 [mm]enrasado1,50 [mm]
NJ5-E2M5x0.5 [mm]enrasado0,80 [mm]
NJ5-E2SKM5x0.5 [mm]enrasado0,80 [mm]
NJ6.5-E2-016.5 [mm]enrasado1,50 [mm]
NJ6.5-E2-026.5 [mm]enrasado1,50 [mm]
NJ6.5-E2S6.5 [mm]enrasado1,50 [mm]
NJ8-E2M8x1 [mm]enrasado1,50 [mm]
NJ8-E2-01M8x1 [mm]enrasado2,00 [mm]
NJ8-E2-09M8x1 [mm]enrasado1.50 [mm]
NJ8-E2SM8x1 [mm]enrasado2,00 [mm]
NJ8-E2S-05M8x1 [mm]enrasado1,50 [mm]
NJ12-E2M12x1 [mm]enrasado2,00 [mm]
NJ12-E2SM12x1 [mm]enrasado2,00 [mm]