Detectores magnéticos
Serie MFS

  • Para la detección de las posiciones de émbolo en cilindros neumáticos
  • Elevada vida útil gracias a la ausencia de contacto y de desgaste
Tamaño constructivo: MFS01
ReferenciaIntensidad de campo de actuación aseguradaHistéresis deTensión de servicio
MFS01-K-KHC-P1-PNP10 ... 30 [V DC]
MFS01-S-KHC-P1-PNP10 ... 30 [V DC]
MFS01-S-KHC-P1-NPN10 ... 30 [V DC]
MFS01-K-KHC-P2-PNP12 ... 30 [V DC]
MFS01-S-KHC-P2-PNP12 ... 30 [V DC]
Tamaño constructivo: MFS02
ReferenciaIntensidad de campo de actuación aseguradaHistéresis deTensión de servicio
MFS02-K-KHC-P1-PNP10 ... 30 [V DC]
MFS02-S-KHC-P1-PNP10 ... 30 [V DC]
MFS02-S-KHC-P1-NPN10 ... 30 [V DC]
MFS02-K-KHC-P2-PNP12 ... 30 [V DC]
MFS02-S-KHC-P2-PNP12 ... 30 [V DC]