Soporte de detector
Serie KB

  • alojamiento para detector inductivo
  • Disponible a partir de 3 mm
Tamaño constructivo: KB
ReferenciaAdecuado para Ø de detector
KB33 [mm]
KB3M3 [mm]
KB44 [mm]
KB55 [mm]
KB6.56,5 [mm]
KB88 [mm]
KB1212 [mm]