Carros lineales planos
Serie LS

  • Guía de perfil precisa
    La guía lineal con casquillo de bolas y rascadores proporciona una gran precisión y una elevada rigidez
  • Placa adaptadora estandarizada
    Reduzca los gastos de fabricación y monte los útiles consecutivos de forma estandarizada
  • Montaje modular
    Le permite combinar varias unidades directamente entre sí y minimizar los costes de construcción
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Detector magnético
Tamaño constructivo: LS10
ReferenciaCarreraFuerza de presiónFuerza de tracción
LS10-2525 [mm]40 [N]30 [N]
ReferenciaCarreraFuerza de presiónFuerza de tracción
LS10-5050 [mm]40 [N]30 [N]
LS16-5050 [mm]100 [N]85 [N]
Tamaño constructivo: LS16
ReferenciaCarreraFuerza de presiónFuerza de tracción
LS16-2525 [mm]100 [N]85 [N]
  1. Guía lineal con casquillo de bolas y rascador
    guía de bolas precisa y rígida para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Ranura de alojamiento
    posicionamiento rápido y económico de placas adaptadoras: accesorios, ref.: AP...G
  3. Abastecimiento de energía
    de forma alternativa en varios lados
  4. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  5. Ranura para detector magnético, detección integrada con ahorro de espacio
  6. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  7. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  8. Tornillo tope para limitación de recorrido