Carros lineales planos
Serie LSX

  • Con doble guía
    La guía lineal con casquillo de bolas y rascadores proporciona una gran precisión y una elevada rigidez
  • Posición final amortiguada
    Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Detector magnético
Tamaño constructivo: LSX25
ReferenciaCarreraFuerza de presiónFuerza de tracción
LSX25-5050 [mm]265 [N]220 [N]
LSX25-100100 [mm]265 [N]220 [N]
Tamaño constructivo: LSX25-200
ReferenciaCarreraFuerza de presiónFuerza de tracción
LSX25-200200 [mm]265 [N]220 [N]
Tamaño constructivo: LSX40
ReferenciaCarreraFuerza de presiónFuerza de tracción
LSX40-100100 [mm]750 [N]680 [N]
LSX40-200200 [mm]750 [N]680 [N]
  1. Guía lineal con casquillo de bolas y rascador
    doble guía lineal para la absorción de fuerzas y momentos
  2. Amortiguadores hidráulicos patentados
    amortiguación de posiciones finales ajustable se puede suministrar como accesorio
  3. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  4. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  5. Ranura de alojamiento para detector magnético
    detección de la posición integrada, con ahorro de espacio
  6. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  7. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  8. Brida de sujeción
    posicionamiento rápido y económico de placas adaptadoras: accesorios, ref.: AP...G y AP...V