LI30-60

Cilindros lineales
Serie LI

  • Brida de sujeción de gran tamaño
    La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos
  • Posición final amortiguada
    Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • IP54
  • Sensor inductivo
  • Vástago pasante
  • Doble guía
  • Triple guía
Datos técnicos
Carrera60 [mm]
Fuerza de presión270 [N]
Fuerza de tracción200 [N]
Tiempo de ciclo sin carga0.25 [s]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo50 [cm³]
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.46 [kg]
Carga Fa máx.30 [N]
Flecha A máx.0.05 [mm]
Detalle de las ventajas
  1. Guía
    eje de acero cementado y rectificado
  2. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  3. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  4. Abastecimiento de energía
    recomendado estrangular la salida de aire
  5. Tornillo de contacto tope
    detección directa de la brida de sujeción se puede suministrar como accesorio
  6. Amortiguación de posiciones finales
    con amortiguador de elastómeros o amortiguadores hidráulicos patentados
  7. Vástago
    de acero rectificado con cromado duro en el modelo D es pasante
  8. Brida de sujeción
    para fijar la aplicación según criterio del cliente