Cilindros lineales
Serie SHX

  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Fuerza motriz constante
    La misma fuerza y el mismo tiempo de ciclo en la entrada y salida aumentan la seguridad de proceso de la máquina
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP64
  • Sensor inductivo
  • Vástago pasante
Tamaño constructivo: SH-X
ReferenciaCarreraFuerza de tracciónTiempo de salida
SH-X77 [mm]100 [N]5 [ms]
SH-X1515 [mm]100 [N]15 [ms]
SH-X2525 [mm]100 [N]34 [ms]
SH-X5050 [mm]100 [N]65 [ms]
Tamaño constructivo: SH-XD
ReferenciaCarreraFuerza de tracciónTiempo de salida
SH-XD2525 [mm]100 [N]
SH-XD5050 [mm]100 [N]
  1. Integración en la aplicación específica del cliente
    en la serie XD es posible en varios lados
  2. Abastecimiento de energía
    recomendado estrangular la salida de aire
  3. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  4. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  5. Vástago
    de acero rectificado con cromado duro en la serie XD es pasante