Unidades de giro
Serie DES

"La individualidad"

  • ¡La decisión es suya!
    Motor estándar o motores de otros fabricantes: usted decide lo que mejor va con su sistema
  • Transmisión de medios integrada
    Con el transmisor de medios D1, ya no hay que preocuparse por rotura de cables y por cantos conflictivos sin definir por tubos y cables
  • Con libre posicionamiento
    No importa si se trata de giro, elevación o sincronización: la unidad puede usarse de forma universal y adaptarse individualmente a la aplicación
Características de la serie
  • 5 mill. de giros sin mantenimiento (máx.)
  • Transmisión del fluido
  • Detección integrada
  • IP64
  • Autorretención mecánica
  • Profibus
  • sin accionamiento; instalación por parte del cliente
  • con accionamiento
  • Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Sercos
Tamaño constructivo: DES140
ReferenciaAccionamientoAngulo de giroPar de giro nominal
DES140-BServomotor ACilimitado [°]9 [Nm]
DES140-99Específico para el cliente
Tamaño constructivo: DES140D1
ReferenciaAccionamientoAngulo de giroPar de giro nominal
DES140D1-BServomotor ACilimitado [°]7 [Nm]
DES140D1-99Específico para el cliente
Tamaño constructivo: DES190
ReferenciaAccionamientoAngulo de giroPar de giro nominal
DES190-BServomotor ACilimitado [°]50 [Nm]
DES190-99Específico para el cliente
Tamaño constructivo: DES190D1
ReferenciaAccionamientoAngulo de giroPar de giro nominal
DES190D1-BServomotor ACilimitado [°]48 [Nm]
DES190D1-99Específico para el cliente
  1. Abastecimiento de energía
    cable de motor con conector hembra cable encoder con conector
  2. Accionamiento
    Servomotor AC
  3. Brida de sujeción
    para la fijación en la placa adaptadora específica de la aplicación (construcción por parte del cliente) fácil acoplamiento de herramientas
  4. Agujero pasacables
    para pasar los cables
  5. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  6. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  7. Transmisión de fuerza
    correa dentada/cremallera/engranaje de tornillo sin fin