Mordazas de giro
Serie SB

"La rentabilidad"

  • Concentrada en lo esencial
    El tipo más productivo de giro reduce sus gastos de producción
  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Ángulo de giro flexible
    Usted decide entre 90° o 180° con ayuda de los topes suministrados. De esta manera es flexible con un solo producto en su aplicación
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
  • IP64
  • Sensor inductivo
  • Angulo de giro 90°
  • Angulo de giro 180°
  • Eje de salida
  • Posiciones finales ajustables +/- 3
Tamaño constructivo: SB32
ReferenciaAngulo de giroPar de giro por mordazaAngulo de giro regulable +/-
SB32-D90 / 180 [°]0.1 [Nm]3 [°]
Tamaño constructivo: SB40
ReferenciaAngulo de giroPar de giro por mordazaAngulo de giro regulable +/-
SB40-B90 / 180 [°]0.3 [Nm]3 [°]
Tamaño constructivo: SB54
ReferenciaAngulo de giroPar de giro por mordazaAngulo de giro regulable +/-
SB54-B90 / 180 [°]1.6 [Nm]3 [°]
  1. Eje de salida
    hexagonal o como eje redondo con muelle de ajuste, según modelo rápido y económico posicionamiento del alojamiento para piezas específico de la aplicación
  2. Eje de salida con doble rodamiento
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  3. Tope
    Ángulo de giro de 90 y 180° robusto, con superficie de Fibroflex
  4. Detección de la posición
    Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos integrado en la carcasa, sin cantos conflictivos adicionales
  5. Posición final
    posición final ajustable en +/- 3°
  6. Transmisión de fuerza
    correa robusta con refuerzo de acero silencioso, fiable y de larga duración
  7. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  8. Accionamiento
    rotor de láminas de doble efecto