Mordazas de giro
Serie SBZ

"La superioridad"

  • Amortiguadores con tecnología de ranura helicoidal
    La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina
  • Transmisión de fuerza a través del juego de ruedas dentadas
    Las robustas ruedas dentadas ofrecen precisión, fiabilidad y duración y le garantizan un funcionamiento sin dificultades
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP64
  • Sensor inductivo
  • Angulo de giro 90°
  • Angulo de giro 180°
  • Brida plana
  • Contrapeso sin accionamiento
Tamaño constructivo: SB50
ReferenciaAngulo de giroPar de giro por mordazaAngulo de giro regulable +/-
SB50-90-B90 [°]1.2 [Nm]3 [°]
SB50-180-B180 [°]1.2 [Nm]3 [°]
SB50G
Tamaño constructivo: SB74
ReferenciaAngulo de giroPar de giro por mordazaAngulo de giro regulable +/-
SB74-90-B90 [°]3.5 [Nm]3 [°]
SB74-180-B180 [°]3.5 [Nm]3 [°]
SB74G
Tamaño constructivo: SB100
ReferenciaAngulo de giroPar de giro por mordazaAngulo de giro regulable +/-
SB100-90-B90 [°]10 [Nm]3 [°]
SB100-180-B180 [°]10 [Nm]3 [°]
SB100G
Tamaño constructivo: SB150
ReferenciaAngulo de giroPar de giro por mordazaAngulo de giro regulable +/-
SB150-9090 [°]23 [Nm]3 [°]
SB150-180180 [°]23 [Nm]3 [°]
SB150G
Tamaño constructivo: SB190
ReferenciaAngulo de giroPar de giro por mordazaAngulo de giro regulable +/-
SB190-9090 [°]57 [Nm]3 [°]
SB190-180180 [°]57 [Nm]3 [°]
SB190G
  1. Eje de salida con doble rodamiento
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Brida de salida
    brida de grandes dimensiones con tope final y gran agujero pasacables (a partir de SB150)
  3. Transmisión de fuerza
    engranaje robusto preciso, fiable y de larga duración
  4. Detección de la posición
    Detección de las posiciones finales en 0° y 90° (y/o 180°) a través de detectores inductivos ajustable a través de activador de detección giratorio
  5. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  6. Racor regulador de caudal
    para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro)
  7. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  8. Amortiguadores integrados y patentados
    amortiguación de posiciones finales ajustable