Rotores de láminas
Serie PRN

"La pinza rentable"

  • Concentrada en lo esencial
    El tipo más productivo de giro reduce sus gastos de producción
  • Posición final amortiguada
    Con ayuda del freno hidráulico, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación
  • Eje de salida forjado
    Este eje no solo es robusto, sino que además puede adaptarse de forma individual
Características de la serie
  • IP54
  • Sensor inductivo
  • Angulo de giro 90°
  • Angulo de giro 180°
  • Angulo de giro 270°
  • Angulo de giro 100°
  • Angulo de giro 280°
Tamaño constructivo: PRN1
ReferenciaAngulo de giroTolerancia del ángulo de giroÁngulo de arranque
PRN1-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN1-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Tamaño constructivo: PRN3
ReferenciaAngulo de giroTolerancia del ángulo de giroÁngulo de arranque
PRN3-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN3-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Tamaño constructivo: PRN10
ReferenciaAngulo de giroTolerancia del ángulo de giroÁngulo de arranque
PRN10-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN10-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Tamaño constructivo: PRN20
ReferenciaAngulo de giroTolerancia del ángulo de giroÁngulo de arranque
PRN20-90-B90 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-180-B180 [°]0° / +4° [°]90 [°]
PRN20-270-B270 [°]0° / +4° [°]45 [°]
Tamaño constructivo: PRN30
ReferenciaAngulo de giroTolerancia del ángulo de giroÁngulo de arranque
PRN30-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-180180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN30-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Tamaño constructivo: PRN50
ReferenciaAngulo de giroTolerancia del ángulo de giroÁngulo de arranque
PRN50-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN50-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Tamaño constructivo: PRN150
ReferenciaAngulo de giroTolerancia del ángulo de giroÁngulo de arranque
PRN150-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN150-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Tamaño constructivo: PRN300
ReferenciaAngulo de giroTolerancia del ángulo de giroÁngulo de arranque
PRN300-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-180-B180 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN300-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]
Tamaño constructivo: PRN800
ReferenciaAngulo de giroTolerancia del ángulo de giroÁngulo de arranque
PRN800-9090 [°]0° / +3° [°]45 [°]
PRN800-270270 [°]0° / +3° [°]45 [°]