Unidades de giro
Serie MSF

"La individualidad"

  • ¡La decisión es suya!
    Tanto si prefiere brida o eje de salida, o amortiguadores o no: siempre encontrará lo que necesita entre la gran cantidad de variantes existentes
  • Tipo de construcción plano
    Gracias al accionamiento de doble émbolo de marcha opuesta, la unidad permite un montaje extremadamente plano. De esta manera, puede ahorrar espacio en el montaje de la instalación
  • Ángulo de giro ajustable de forma continua
    Obtenga además individualidad y flexibilidad gracias al ángulo de giro totalmente ajustable que le permitirá reducir además los tiempos de montaje
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
  • Transmisión del fluido
  • IP41
  • Detector magnético
  • Eje de salida
  • Brida plana
  • Brida con distribuidor de giro doble integrado
Tamaño constructivo: MSF34
ReferenciaAngulo de giroPar de giroAmortiguación de posiciones finales con
MSF34N-F00190-180 [°]0.4 [Nm]Elastómeros
MSF34S-F00190-180 [°]0.4 [Nm]PowerStop
MSF34N-F00290-180 [°]0.4 [Nm]Elastómeros
MSF34S-F00290-180 [°]0.4 [Nm]PowerStop
MSF34N-D290-180 [°]0.3 [Nm]Elastómeros
MSF34S-D290-180 [°]0.3 [Nm]PowerStop
Tamaño constructivo: MSF40
ReferenciaAngulo de giroPar de giroAmortiguación de posiciones finales con
MSF40N-F00190-180 [°]0.7 [Nm]Elastómeros
MSF40S-F00190-180 [°]0.7 [Nm]PowerStop
MSF40N-F00290-180 [°]0.7 [Nm]Elastómeros
MSF40S-F00290-180 [°]0.7 [Nm]PowerStop
MSF40N-D290-180 [°]0.6 [Nm]Elastómeros
MSF40S-D290-180 [°]0.6 [Nm]PowerStop
Tamaño constructivo: MSF44
ReferenciaAngulo de giroPar de giroAmortiguación de posiciones finales con
MSF44N-F00190-180 [°]1.2 [Nm]Elastómeros
MSF44S-F00190-180 [°]1.2 [Nm]PowerStop
MSF44N-F00290-180 [°]1.2 [Nm]Elastómeros
MSF44S-F00290-180 [°]1.2 [Nm]PowerStop
MSF44N-D290-180 [°]1 [Nm]Elastómeros
MSF44S-D290-180 [°]1 [Nm]PowerStop
  1. Racor regulador de caudal
    para regular la velocidad de giro incluido en el suminstro
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  4. Alojamiento de utillaje
    se suministra tanto en los modelos con eje de salida como con brida
  5. Transmisión de fuerza
    cremalleras y piñón
  6. Hasta dos pasos de aire integrados
    para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse
  7. Ranura para detectores magnéticos
    alojamiento para detector inductivo
  8. amortiguador integrado con tecnología de ranura helicoidal
    amortiguación de posiciones finales ajustable