Tamaño constructivo: EB5003
Referencia | adecuado para tamaño constructivo | rango de ajuste máx. | medida de la muesca | |
---|
EB5003AL | GPP5003 / GPD5003 | 21 [mm] | 7x3 [mm] | |
EB5003ST | GPP5003 / GPD5003 | 24 [mm] | 8x3 [mm] | |
Tamaño constructivo: EB5004
Referencia | adecuado para tamaño constructivo | rango de ajuste máx. | medida de la muesca | |
---|
EB5004AL | GPP5004 / GPD5004 | 28 [mm] | 7x4 [mm] | |
EB5004ST | GPP5004 / GPD5004 | 32 [mm] | 8x4 [mm] | |
Tamaño constructivo: EB5006
Referencia | adecuado para tamaño constructivo | rango de ajuste máx. | medida de la muesca | |
---|
EB5006AL | GPP5006 / GEP5006 / GPD5006 / GED5006 | 35 [mm] | 7x5 [mm] | |
EB5006ST | GPP5006 / GEP5006 / GPD5006 / GED5006 | 40 [mm] | 8x5 [mm] | |
Tamaño constructivo: EB5008
Referencia | adecuado para tamaño constructivo | rango de ajuste máx. | medida de la muesca | |
---|
EB5008AL | GPP5008 / GEP5008 / GPD5008 / GED5008 / GPW5008 | 40 [mm] | 8x5 [mm] | |
EB5008ST | GPP5008 / GEP5008 / GPD5008 / GED5008 / GPW5008 | 45 [mm] | 9x5 [mm] | |
Tamaño constructivo: EB5010
Referencia | adecuado para tamaño constructivo | rango de ajuste máx. | medida de la muesca | |
---|
EB5010AL | GPP5010 / GEP5010 / GPD5010 / GED5010 | 54 [mm] | 9x6 [mm] | |
EB5010ST | GPP5010 / GEP5010 / GPD5010 / GED5010 | 60 [mm] | 10x6 [mm] | |
Tamaño constructivo: EB5013
Referencia | adecuado para tamaño constructivo | rango de ajuste máx. | medida de la muesca | |
---|
EB5013AL | GPP5013 / GPD5013 / GPW5013 | 63 [mm] | 9x7 [mm] | |
EB5013ST | GPP5013 / GPD5013 / GPW5013 | 70 [mm] | 10x7 [mm] | |
Tamaño constructivo: EB5016
Referencia | adecuado para tamaño constructivo | rango de ajuste máx. | medida de la muesca | |
---|
EB5016AL | GPP5016 / GPD5016 | 72 [mm] | 9x8 [mm] | |
EB5016ST | GPP5016 / GPD5016 | 80 [mm] | 10x8 [mm] | |
Tamaño constructivo: EB5025
Referencia | adecuado para tamaño constructivo | rango de ajuste máx. | medida de la muesca | |
---|
EB5025AL | GPP5025 / GPD5025 / GPW5025 | 90 [mm] | 9x10 [mm] | |
EB5025ST | GPP5025 / GPD5025 / GPW5025 | 100 [mm] | 10x10 [mm] | |
Tamaño constructivo: EB5030
Referencia | adecuado para tamaño constructivo | rango de ajuste máx. | medida de la muesca | |
---|
EB5030AL | GPP5030 / GPD5030 | 96 [mm] | 8x12 [mm] | |
EB5030ST | GPP5030 / GPD5030 | 108 [mm] | 9x12 [mm] | |