Pinzas de agujas
Serie GEN9100

  • Plug and play
    Reduzca al mínimo los gastos de montaje y programación con el control integrado y la detección de dos posiciones
  • Ahorro de energía gracias al accionamiento por impulsos
    Solo debe aplicar corriente brevemente en el ascenso y descenso de las agujas, durante el transporte de la pieza no se necesita energía
  • Ajuste de recorrido de forma continua
    En una escala se muestra el recorrido de la aguja, que puede adaptar a su aplicación de forma continua
Características de la serie
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP50
Tamaño constructivo: GEN9102
ReferenciaCarrera de la aguja ajustable mín.Carrera de la aguja ajustable máx.Número de ciclos en funcionamiento continuo máx.
GEN91020 [mm]2 [mm]120 [ciclos/min]
  1. Abastecimiento de energía
    interfaz estandarizado con conector redondo M12
  2. Accionamiento
    mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil Consumo de corriente solo durante impulso <25 ms
  3. Detección de la posición
    Detector Hall integrado 2 posiciones de detección
  4. Control de estado
    detección de la posición óptica mediante LED Agujas bajadas, agujas subidas
  5. Ajuste del recorrido
    ajustable de forma contínua Legible mediante escala
  6. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  8. Agujas que se extienden
    sujetan la pieza a través de pinchazo