pinza magnética
Serie HEM1000

  • Plug and play
    Reduzca al mínimo los gastos de montaje con la solución de cable único y con un controlo sencillo a través del positivo y netagivo
  • Ahorro de energía gracias al accionamiento por impulsos
    Solo debe aplicar corriente brevemente al soltar la pieza, durante el transporte de la pieza no se necesita energía
  • Sujeción segura en caso de parada de emergencia
    En el estado sin corriente, el imán proporciona la fuerza de sujeción completa y evita así la pérdida de la pieza en caso de caída de la tensión
Características de la serie
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP30
Tamaño constructivo: HEM1030
ReferenciaFuerza adhesiva máx.Fuerza de agarre residual máx.Grosor mínimo de pieza
HEM1030NC40 [N]1.2 [N]2.5 [mm]
Tamaño constructivo: HEM1042
ReferenciaFuerza adhesiva máx.Fuerza de agarre residual máx.Grosor mínimo de pieza
HEM1042NC160 [N]4.8 [N]3 [mm]
Tamaño constructivo: HEM1062
ReferenciaFuerza adhesiva máx.Fuerza de agarre residual máx.Grosor mínimo de pieza
HEM1062NC420 [N]12.6 [N]4.5 [mm]
Tamaño constructivo: HEM1080
ReferenciaFuerza adhesiva máx.Fuerza de agarre residual máx.Grosor mínimo de pieza
HEM1080NC720 [N]21.6 [N]6 [mm]
  1. Fijación y posicionamiento
    mediante disco de ajuste y rosca
  2. Abastecimiento de energía
    interfaz estandarizada con conector redondo M8
  3. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  4. Imán adherente
    con desconexión eléctrica