Pinzas de agujas
Serie ST

  • Ajuste de recorrido de forma continua
    Un anillo de regulación le permite adaptar a su instalación el recorrido de manera individual y continua
  • Función de descarga de la pieza
    Esta función garantiza un posicionamiento seguro y rápido de la pieza y evita fallos en el proceso
  • Detección mediante detectores magnéticos
    La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Características de la serie
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP30
  • Detector magnético
Tamaño constructivo: ST36
ReferenciaNadelhub einstellbar min.Nadelhub einstellbar max.Nadelanzahl
ST36-B0 [mm]1.5 [mm]20 [pieza]
Tamaño constructivo: ST40
ReferenciaNadelhub einstellbar min.Nadelhub einstellbar max.Nadelanzahl
ST40-B0 [mm]2 [mm]40 [pieza]
  1. Agujas que se extienden
    sujetan la pieza a través de pinchazo
  2. Transmisión de fuerza
    a través de cono de acero cementado
  3. Rasero
    ayuda al rascar la pieza
  4. Ajuste del recorrido
    ajuste del recorrido de las agujas
  5. Muelle integrado
    para el retorno de las agujas
  6. Conexión para aire de expulsión
    para expulsar la pieza con aire
  7. Abastecimiento de energía
    posible desde varios lados (tamaño ST40)
  8. Accionamiento
    cilindro neumático de simple efecto con retorno por muelle
  9. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos