Pinzas paralelas
Serie GP

"La histórica"

  • Tecnología probada
    La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos
  • Tiempos de ciclo muy cortos
    Las guías a rodillos de poca fricción permiten unos tiempos de ciclo muy cortos y, con ello, una elevada producción de piezas en su instalación
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • Fuerza elevada S
  • IP30
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
Tamaño constructivo: GP12
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP12-C3 [mm]8.4 [N]4 [N]
Tamaño constructivo: GP19
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP19-C4 [mm]36 [N]26 [N]
Tamaño constructivo: GP30
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP30-C5 [mm]94 [N]76 [N]
Tamaño constructivo: GP45
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP45-C5 [mm]118 [N]155 [N]
GP45S-C5 [mm]190 [N]
Tamaño constructivo: GP75
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP75-C10 [mm]220 [N]260 [N]
GP75S-C10 [mm]275 [N]
Tamaño constructivo: GP100
ReferenciaCarrera por mordazaFuerza de agarre al cerrarFuerza de agarre al abrir
GP100-C13 [mm]450 [N]
GP100-C-9913 [mm]450 [N]450 [N]
GP100S-C8 [mm]5250 [N]