Separadores
Serie VEE9200

  • 250 ciclos por minuto
    Cuando se necesita más rapidez, nada gana a esta unidad: ¡con ello aumenta la producción de piezas y reduce los costes de los componentes!
  • Ahorro de energía gracias al accionamiento por impulsos
    Solo debe aplicar corriente brevemente en el ascenso y descenso del vástago, en las posiciones finales no se necesita energía
  • Plug and play
    Con el control integrado y la detección de dos posiciones, reducirá al mínimo los gastos de montaje y programación
Tamaño constructivo: VEE9200
ReferenciaCarreraFuerza en retrocesoFuerza en avance
VEE921010 [mm]10 [N]10 [N]
VEE922020 [mm]8 [N]8 [N]
  1. Abastecimiento de energía
    interfaz estandarizado con conector redondo M12
  2. Accionamiento
    mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil Consumo de corriente solo durante impulso <25 ms
  3. Detección de la posición
    Detector Hall integrado 2 posiciones de detección
  4. Control de estado
    detección de la posición óptica mediante LED
  5. Vástago
    Aluminio con recubrimiento duro
  6. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  8. Sujeción de dedos
    taladros para el alojamiento de dedos individuales