Separadores
Serie VE

  • Control forzado mecánico
    Garantiza la seguridad del proceso de la aplicación puesto que solo puede separarse e infiltrarse una pieza
  • ¡La decisión es suya!
    Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
Tamaño constructivo: VE10
ReferenciaCarrera por levaFuerza en retrocesoFuerza en avance
VE10-B10 [mm]30 [N]40 [N]
Tamaño constructivo: VE14
ReferenciaCarrera por levaFuerza en retrocesoFuerza en avance
VE14-B20 [mm]65 [N]80 [N]
Tamaño constructivo: VE15
ReferenciaCarrera por levaFuerza en retrocesoFuerza en avance
VE15-B40 [mm]65 [N]80 [N]
Tamaño constructivo: VE22
ReferenciaCarrera por levaFuerza en retrocesoFuerza en avance
VE22-B30 [mm]170 [N]220 [N]
Tamaño constructivo: VE23
ReferenciaCarrera por levaFuerza en retrocesoFuerza en avance
VE23-B60 [mm]170 [N]220 [N]
  1. Guía cuadrada
    robusta, para la absorción de fuerzas y momentos
  2. Vástago
    de acero cementado
  3. Sujeción de dedos
    taladros para el alojamiento de dedos individuales
  4. Enclavamiento
    enclavamiento forzado integrado y mecánico
  5. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  6. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto
  7. Imán permanente
    instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal
  8. Ranura para detectores magnéticos integrada
    Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos