VEG23-B

Separadores
Serie VEG

  • Guía de acero inoxidable cementado
    Esta guía es robusta, fiable, duradera: ¡justo lo que necesita para su aplicación!
  • ¡La decisión es suya!
    Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por leva60 [mm]
Fuerza en retroceso170 [N]
Fuerza en avance220 [N]
Tiempo de ciclo0.12 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio mín.3 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo42 [cm³]
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.75 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Vástago
    de acero cementado
  2. Sujeción de dedos
    taladros para el alojamiento de dedos individuales
  3. Guía cuadrada
    robusta, para la absorción de fuerzas y momentos
  4. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  5. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  6. Abastecimiento de energía
  7. Ranura para detectores magnéticos integrada
    Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos
  8. Imán permanente
    instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal