ADS5006-01


Serie ADS

  • Estrella de presión ADS
    Al agarrar la pieza de trabajo se desplazan hasta el tope contra la estrella de presión. Al depositar y/o abrir la pinza, la pieza de trabajo se introduce mediante la tensión previa del resorte en las mordazas o alojamientos similares.
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Datos técnicos
adecuado para tamaño constructivoGPD5006
Peso0.07 [kg]