Láminas adhesivas de goma
Serie KF

  • Con superficie lisa o de motas
  • Se adapta a la forma del dedo a la perfección
  • Para conseguir buenos coeficientes de fricción y para compensar pequeñas tolerancias al agarrar varias piezas
  • repelente frente a materiales pegajosos
Tamaño constructivo: KF50
ReferenciaRoscaAbsorción de energía máxima por carrera en el servicio continuoAbsorción de energía máxima por hora en el servicio continuo
KF50G
KF50N