Racores rectos
Serie GV

  • Para el montaje con abrazaderas
  • Versión recta
ReferenciaAnschlussgewindeInnen-Ø AnschlussschlauchAußen-Ø Anschlussschlauch
GVM3M33 [mm]
GV1-8X5IDG1/8"5 [mm]
GV1-8X6IDG1/8"6 [mm]
GV1-8X8IDG1/8"8 [mm]
GV1-4X8IDG1/4"8 [mm]
GV1-4X10IDG1/4"10 [mm]
GV3-8X13IDG3/8"13 [mm]
GV1-2X13IDG1/2"13 [mm]
GV1-2X16IDG1/2"16 [mm]

Racores rectos de conexión rápida
Serie GV

  • Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
  • Versión recta
ReferenciaAnschlussgewindeInnen-Ø AnschlussschlauchAußen-Ø Anschlussschlauch
GVM5M54 [mm]
GV1-8X4G1/8"4 [mm]
GV1-8X6G1/8"6 [mm]
GV1-8X8G1/8"8 [mm]
GV1-4X6G1/4"6 [mm]
GV1-4X8G1/4"8 [mm]