Racores angulares
Serie WV

  • Para el montaje con abrazaderas
  • Versión angular
ReferenciaRosca de conexiónConexión de manguera Ø interiorConexión de manguera Ø exterior
WVM3M33 [mm]

Racores acodados de conexión rápida
Serie WV

  • Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
  • Acodada y orientable 
ReferenciaRosca de conexiónConexión de manguera Ø interiorConexión de manguera Ø exterior
WVM5M54 [mm]
WV1-8X4G1/8"4 [mm]
WV1-8X6G1/8"6 [mm]
WV1-8X8G1/8"8 [mm]
WV1-4X6G1/4"6 [mm]
WV1-4X8G1/4"8 [mm]