De la idea al producto de primera calidad.

Los conceptos de máquinas con visión de futuro raras veces se orientan sobre la base de normas existentes, sino que nacen de ideas innovadoras. El reto para el socio de sistema se halla en la transferencia de estas ideas al concepto de máquina final. Zimmer Group le ofrece justamente esto: soluciones ingeniosas e innovadores detalles con el máximo nivel técnico: tanto para componentes como para sistemas complejos con categoría personalizada. Descríbanos sus requisitos y encontraremos una solución. Y ello más allá de la pura ingeniería.

Como socio estaremos encantados de acompañarle y apoyarle durante todo el proceso, desde la concepción de la idea hasta la aceptación de la máquina.

Modular Transport System

Modular Transport System

Tecnología y rentabilidad

Debido a su modularidad, flexibilidad y escalabilidad puede utilizarse tanto como sistema de transporte como sistema para manipulación. Los módulos de transporte se encargan del transporte de las piezas de trabajo, mientras que la velocidad de cada shuttle individual y/o combinación de shuttles puede seleccionarse libremente. Las unidades de transporte controladas individualmente pueden utilizarse como maestro o esclavo según los requisitos del sistema MES y, de este modo, actuar individualmente o en conjunto. Con ello, se

 

suprime además un acoplamiento rígido del transporte, p. ej. mediante una cinta transportadora continua. Teniendo en cuenta todo el ciclo de vida, el nuevo concepto de máquina ofrece además una elevada seguridad de inversión, ya que la estructura modular permite futuras ampliaciones mediante nuevos módulos de procesamiento. En este caso, los módulos se mueven en un trayecto que puede configurarse a voluntad en una longitud y diversidad de variantes prácticamente ilimitada.

 

Dos innovaciones impresionantes

Las dos innovaciones más importantes son la elevada flexibilidad y la amplia escalabilidad de los distintos módulos controlados, que según la necesidad de la producción se accionan opcionalmente como maestro o esclavo. De este modo, estas unidades de transporte pueden transportar piezas de trabajo de todo tipo de tamaños. Con piezas de trabajo más pequeñas se utilizan módulos individuales, con una pieza de trabajo grande, se utilizan varios módulos, como combinación maestro-esclavo. Otra de las innovaciones radica en la estabilización del circuito intermedio a través de un acumulador de 48 V, que,

 

en combinación con la función de recuperación de los módulos, reduce los picos de corriente en un 85 %, y el consumo de la instalación en más del 8 %. La producción se realiza de forma interconectada, ya que todos los procesos están conectados directamente a un sistema MES superior. Gracias a múltiples sensores puede consultarse la información de estado actual en tiempo real (Condition Monitoring). Además, se dispone de la posibilidad de una conexión a la nube y con ello de funciones como el mantenimiento predictivo y evaluaciones estadísticas.

 

¡Así funciona la automatización hoy en día!

El Modular Transport System combina de una forma casi ideal las funciones transporte, procesamiento y aseguramiento de la calidad. Según necesidad, el camino de trabajo puede dotarse de forma flexible con robots de carga, estaciones de medición y verificación, robots

de procesamiento, convertidores y estaciones de montaje. La elevada flexibilidad resulta, aunque no en último lugar, de la capacidad de reconfiguración del sistema global y de las unidades de función que actúan independientemente entre sí.

Tecnología de máquina-herramienta