Tecnología de inyección de plásticos

Extraordinaria

Somos expertos en la inyección de plásticos de alta calidad. Podemos emplear todas nuestras capacidades, desde el desarrollo, construcción del molde, inyección hasta el montaje. Dejando aparte el PVC, procesamos todos los plásticos de uso corriente, por ejemplo termoplásticos semicristalinos como POM, PE, PP, PA, PBT y PET, y también termoplásticos amorfos como ABS, PC, PEEK, PMMA, PS o SAN, y todas las mezclas habituales.

Al igual que en el campo de los elastómeros, aquí también ofrecemos todas las variaciones técnicamente posibles. Por ejemplo, podemos modificar grados de dureza y entintaciones, o en caso de mezclas especiales, podemos perfeccionar de forma específica las propiedades químicas, mecánicas o térmicas. Las superficies rotulables con láser o una protección UV mayor para aplicaciones en el exterior en la industria de la construcción no nos suponen ningún problema. Podemos procesar compuestos de madera y plástico (WPC, wood-plastic-composites), con un 70 % de fibra de madera, para, por ejemplo, la industria del mueble. ¡Póngase en contacto con nosotros porque las especialidades son nuestra especialidad! Esto vale también para los plásticos de alto rendimiento, por ejemplo PEEK con o sin material de relleno, como fibras de vidrio o esferas de vidrio.

Nuestra fabricación por inyección emplea en todos los aspectos las tecnologías más avanzadas: La alimentación de

material está totalmente automatizada, y permite el transporte del granulado desde un almacén central con secado integrado, a través de canalizaciones de transporte hasta las inyectoras. Con ello conseguimos una producción rentable, rápida y muy fiable.

Por supuesto, también trabajamos con insertos, como insertos roscados, muelles y otras piezas de plásticos o metales.
Podemos mecanizar insertos metálicos en caso de necesidad. En función del volumen del pedido, es posible la carga de los insertos y la descarga de las piezas terminadas de forma totalmente automatizada. Usamos robots o pórticos, equipados con componentes para la manipulación de Sommer-automatic, especialista en automatización, y parte de Zimmer Group. Con sus soluciones de automatización reducimos costes, y conseguimos que nuestros clientes estén presentes en el mercado con productos competitivos.

Igual de extensa que nuestra gama de productos y servicios es nuestra cartera de clientes. Entre nuestros clientes se encuentran empresas de casi todos los sectores. Desde el sector de fabricación de instrumental médico, el sector del automóvil o de la construcción, pasando por el sector de la joyería y relojes, hasta la industria electrónica, aeronáutica y espacial. ¡Un conjunto de conocimientos que debe aprovechar!

Fabricación automatizada en la tecnología de inyección de plásticos

La producción en serie de componentes de plástico en ZIMMER se realiza de forma completamente automatizada, incluido el alojamiento de utillaje y la recepción.

De este modo, logramos una optimización del proceso óptima para todas las series grandes que se plasma en los resultados del control de calidad integrado.

Materiales

Materias termoplásticas semicristalinas, como POM, PE, PP, PA, PBT y PET, materias termoplásticas amorfas, como ABS, PC, PMMA, PS, SAN y PEEK

Ventajas de la tecnología de inyección de plásticos de la empresa ZIMMER:

  • Producción en serie de componentes de plástico complejos
  • Diversidad de materiales: todos los plásticos usuales incluidos plásticos reforzados con fibras y partículas
  • Desarrollo y asesoramiento para la optimización de geometrías de la tecnología de procesos
  • Modificación de grados de dureza y entintaciones
  • Tratamiento de mezclas especiales para mejorar las propiedades químicas, mecánicas o térmicas
  • Fabricación de piezas híbridas mediante p. ej. el moldeo por inyección de insertos
  • Instalación, montaje y prueba de la capacidad de funcionamiento