Procesamiento de la canal/tamaño del lote 1
Ventajas del producto:
- Instalación para número de pieza 1 para el mecanizado basado en robot de bases de muebles
- Integración del mecanizado de perforación y fijación de guarniciones mediante un cabezal multifunción específico para el proyecto
- Mecanizado de placas de sujeción revestidas y placas MDF con unas dimensiones de 200 mm x 200 mm hasta 1200 mm x 368 mm
- Integración directa en el sistema de control de producción del cliente para un procesamiento flexible del lote de producción
- Espacio necesario mínimo de la instalación mediante el transporte de piezas de trabajo vertical de dos vías como ampliación de un entorno de producción existente
1 Módulo de alimentación
2 Módulo de alineación y medición
3 Módulo de transporte
4 Robot de mecanizado ABB
5 Módulo de mecanizado Perforación
6 Módulo de mecanizado Fijación de guarniciones
Módulo de alimentación
Ventajas del producto:
- Alimentación de paletas mediante una carretilla de horquilla elevadora
- Posibilidad de inclusión de piezas especiales o pedidos urgentes
- Lectura de los datos de pila y piezas mediante el sistema de control de producción del cliente
- Extracción de las piezas mediante un robot de alimentación con travesaño de aspiración
1 Puerta de accionamiento rápido
2 Puestos de almacenaje de paletas
3 Robot de alimentación ABB
4 Travesaño de aspiración
Módulo de alineación y medición
Ventajas del producto:
- Alineación y colocación de los componentes con mesa de instalación neumática
- Desvío de vía basado en el sistema de control para seleccionar el trayecto de transporte necesario
- Control de plausibilidad de las dimensiones de la pieza de trabajo programadas mediante sensor de altura y servoeje de inserción
1 Mesa de instalación
2 Desvío de vía
3 Eje de inserción
4 Sensor de medición
Módulo de transporte
Ventajas del producto:
- Trayecto de transporte vertical de dos vías para componentes mecanizados y no mecanizados
- Espacios de almacenamiento integrados en el trayecto de transporte
- Puesta a disposición de las piezas que deben mecanizarse en el puesto de mecanizado
- Puesta a disposición de los suelos en la posición de extracción con interfaz controlada por color para la extracción manual de las piezas
Módulo de mecanizado Perforación
Ventajas del producto:
- Alimentación de las piezas mediante trayecto de transporte vertical
- Extracción y giro de las piezas controlados por programa mediante pinza de manipulación en el cabezal multifunción
- Posicionamiento y fijación de los componentes en un yunque con control de plausibilidad integrado
- Mecanizado de perforación mediante el robot de mecanizado ABB y el engranaje de perforación para 10 orificios simultáneamente con husillos de perforación que pueden instalarse individualmente
1 Robot de mecanizado ABB
2 Yunque
3 Cabezal multifunción
4 Aspiración de virutas
Módulo de mecanizado Fijación de guarniciones
Ventajas del producto:
- Fijación completamente automática de pies de zócalo
- Fijación completamente automática y atornillado controlado por par de placas de montaje de bisagras
- Trayecto de alimentación equipado manualmente para pies de zócalo
- Alimentación de las placas de montaje de bisagras como producto a granel mediante separador y dispositivo de puesta a disposición
1 Robot de mecanizado
2 Cabezal multifunción
3 Alimentación de pies de zócalo
4 Alimentación de placas de montaje
Cabezal multifunción
Ventajas del producto:
- Cabezal multifunción modular para la implementación de las distintas funciones en el módulo de mecanizado
- Diseño específico del proyecto del cabezal multifunción para una necesidad de espacio mínima y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimo
- Pinza de dos dedos neumática para manipular las piezas de trabajo
- Engranaje de perforación para el mecanizado de perforación en serie individual
- Módulo de fijación para pies de zócalo
- Unidad para fijar y atornillar placas de montaje de bisagras
1 Motor de accionamiento
2 Pinza para piezas de trabajo
3 Engranaje de perforación para 10 orificios simultáneamente
4 Módulo de fijación para pinza de zócalo
5 Módulo de fijación para placas de montaje
6 Módulo de atornillado