PARQUE DE MAQUINARIA
Las capacidades de fabricación de Zimmer Group Tecnología de Sistema son muy amplias y altamente flexibles. El uso de los componentes de múltiples ejes con control CNC más modernos y el aseguramiento de la calidad consecuente entre los distintos pasos de mecanizado reflejan la forma que tenemos de entender la calidad. Actualmente, Zimmer Group Tecnología de Sistema dispone de siete centros de fresado CNC de 3 ejes, un centro de fresado CNC de 5 ejes y tres centros de mecanizado CNC de último diseño. De este modo, es posible recurrir con rapidez y de forma rentable a los propios conocimientos especializados en producción y a las capacidades. Esto nos permite lograr tiempos de ejecución de los proyectos cada vez más cortos y reaccionar de forma especialmente rápida en caso de asistencia técnica.
La Tecnología de Sistema no solo reúne la experiencia en el sector y la competencia de los seis ámbitos tecnológicos, sino que también está a su disposición como ampliación de la propia capacidad de fabricación todo el parque de maquinaria de Zimmer Group con sus más de 300 máquinas e instalaciones.