Elementos de sujeción | manual
Serie HKR

  • Independientemente del fabricante
    Para guías cilíndricas y de ejes
  • Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
    Mediante el giro de la palanca de enclavamiento
  • libre de mantenimiento
    Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
HKR1200A1200 [N]desde arriba
HKR1600A1200 [N]desde arriba
HKR2000A1200 [N]desde arriba
HKR2500A1200 [N]desde arriba
HKR3000A2000 [N]desde arriba
HKR4000A2000 [N]desde arriba
HKR5000A2000 [N]desde arriba
HKR6000A2000 [N]desde arriba
HKR
  1. Guía a rodillos
    Adecuado para guías cilíndricas y de ejes
  2. Palanca de enclavamiento de plástico
    Ajustable libremente (desenclavamiento mediante elevación)
  3. Mordazas de sujeción
    La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente