Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MKR

  • Independientemente del fabricante
    Para guías cilíndricas y de ejes
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
MKR1200A650 [N]desde arriba6 [bar]
MKR1500A-A650 [N]desde arriba6 [bar]
MKR1600A-A650 [N]desde arriba6 [bar]
MKR2000A1000 [N]desde arriba6 [bar]
MKR2500A1200 [N]desde arriba6 [bar]
MKR3000A1750 [N]desde arriba6 [bar]
MKR3200A1850 [N]desde arriba6 [bar]
MKR4000A1850 [N]desde arriba6 [bar]
MKR5000A1850 [N]desde arriba6 [bar]
MKR6000A1850 [N]desde arriba6 [bar]
MKR
  1. Guía a rodillos
    Adecuado para guías cilíndricas y de ejes
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en la guía a rodillos
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal