Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MKRS

  • Independientemente del fabricante
    Para guías cilíndricas y de ejes
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
MKRS1200A350 [N]desde arriba
MKRS1500A-A400 [N]desde arriba
MKRS1600A-A400 [N]desde arriba
MKRS2000A600 [N]desde arriba
MKRS2500A750 [N]desde arriba
MKRS3000A1050 [N]desde arriba
MKRS3200A1650 [N]desde arriba
MKRS4000A1650 [N]desde arriba
MKRS5000A1650 [N]desde arriba
MKRS6000A1650 [N]desde arriba
MKRS
  1. Guía a rodillos
    Adecuado para guías cilíndricas y de ejes
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en la guía a rodillos
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento