Elementos de sujeción y de frenado | neumáticos
Serie RBPS

  • detección segura para el proceso
    Detección de estado abierto/cerrado (opcional)
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
RBPS05003500 [N]desde el frente
RBPS06003500 [N]desde el frente
RBPS08003500 [N]desde el frente
RBPS10003500 [N]desde el frente
RBPS1200-A10000 [N]desde el frente
RBPS1400-A10000 [N]desde el frente
RBPS1500-A10000 [N]desde el frente
RBPS1600-A10000 [N]desde el frente
RBPS1800-A10000 [N]desde el frente
RBPS2000-A10000 [N]desde el frente
RBPS2200-A18000 [N]desde el frente
RBPS2400-A18000 [N]desde el frente
RBPS2500-A18000 [N]desde el frente
RBPS2600-A18000 [N]desde el frente
RBPS2800-A18000 [N]desde el frente
RBPS3000-A35000 [N]desde el frente
RBPS3200-A35000 [N]desde el frente
RBPS3500-A35000 [N]desde el frente
RBPS3600-A35000 [N]desde el frente
RBPS3800-A35000 [N]desde el frente
RBPS4000-A35000 [N]desde el frente
RBPS4200-A35000 [N]desde el frente
RBPS4500-A35000 [N]desde el frente
RBPS5000-A52000 [N]desde el frente
RBPS6000-A52000 [N]desde el frente
  1. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y dedos
  2. Dedos para enclavamiento y frenado
    Se comprime en la guía a rodillos
  3. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  4. Émbolo neumático
    El émbolo anular mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  5. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
  6. Tapa
    aleación de aluminio anodizado duro
  7. Ranura para detectores magnéticos (a partir del tamaño RBPS12)
    Fijación y posicionamiento de un detector magnético (opcional)