Elementos de sujeción | eléctrica
Serie LKE

  • Con eficiencia energética (biestable)
    Apertura y cierre mediante tensión continua de 24 V
  • Sistema electrónico integrado
    Accionamiento digital y señales de estado
  • Salida de cables flexible
    Para un uso máximo del espacio de construcción
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
LKE1501AS1600 [N]desde arriba
LKE1505AS1600 [N]desde arriba
LKE1510BS1600 [N]desde arriba
LKE2005AS1800 [N]desde arriba
LKE2001AS1800 [N]desde arriba
LKE2501AS11100 [N]desde arriba
LKE2505AS11100 [N]desde el frente
LKE2505BS11100 [N]desde el frente
LKE2503AS11100 [N]desde el frente
LKE3501AS11800 [N]desde arriba
LKE3510BS11800 [N]desde arriba
LKE3503AS11800 [N]desde arriba
LKE3505AS11800 [N]desde arriba
LKE3505BS11800 [N]desde arriba
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Engranaje excéntrico
    Transmisión de fuerza entre el motor y las mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Accionamiento eléctrico
    Para la generación de la fuerza de enclavamiento
  6. Taco de corredera
    Para colocación flotante
  7. Accionamiento de emergencia
    posibilidad de apertura manual en caso de fallo eléctrico
  8. Cable de conexión eléctrico
    accionamiento y suministro de corriente
  9. Tornillo de regulación
    corrección de la tolerancia de carriles