Elementos de sujeción y de frenado | hidráulica
Serie KBHS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • La potencia
    Hasta 0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
KBHS3501AS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3501CS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3501ES1A7500 [N]desde el frente
KBHS3502AS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3502BS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3502DS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3503AS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3504AS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3504BS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3504FS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3505AS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3505BS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3510BS1A7500 [N]desde el frente
KBHS3512ES1A7500 [N]desde el frente
KBHS3512FS1A7500 [N]desde el frente
KBHS4501AS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4501CS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4501ES1A9000 [N]desde el frente
KBHS4502AS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4502BS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4502DS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4503AS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4504BS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4504FS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4505AS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4505BS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4510BS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4512ES1A9000 [N]desde el frente
KBHS4512FS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4514FS1A9000 [N]desde el frente
KBHS4514ES1A9000 [N]desde el frente
KBHS5501AS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5501CS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5501ES1A11500 [N]desde el frente
KBHS5502AS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5502DS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5504BS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5504FS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5505AS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5505BS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5510BS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5512FS1A11500 [N]desde el frente
KBHS5514GS1A11500 [N]desde el frente
KBHS6501AS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6501CS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6501ES1A16000 [N]desde el frente
KBHS6502DS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6503AS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6504BS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6504FS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6505AS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6505BS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6510BS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6512FS1A16000 [N]desde el frente
KBHS6514GS1A16000 [N]desde el frente
KBHS
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Palanca acodada
    Sirve para abrir el elemento
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión de hasta 150 bar
  6. Tornillos de expansión
    Para la generación de la fuerza de enclavamiento
  7. Rascador
    Incluido en el suministro