Elementos de sujeción | manual
Serie miniHK

  • Tipo constructivo pequeño
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  • Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
    Mediante el giro del tornillo moleteado
  • libre de mantenimiento
    Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
HK0500M40 [N]desde arriba
HK0700M65 [N]desde arriba
HK0900M100 [N]desde arriba
HK0500MW40 [N]desde arriba
HK1200M150 [N]desde arriba
HK0700MW65 [N]desde arriba
HK1500M180 [N]desde arriba
HK0900MW100 [N]desde arriba
HK2000M220 [N]desde arriba
HK1200MW150 [N]desde arriba
HK2500M300 [N]desde arriba
HK1510MW180 [N]desde arriba
HK1500MW180 [N]desde arriba
MiniHK
  1. Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  2. Tornillo moleteado inoxidable
    Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento
  3. Mordazas de sujeción
    La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica
  4. Carcasa
    inoxidable de acero