MiniHK

Elementos de sujeción | manual
Serie miniHK

  • Tipo constructivo pequeño
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  • Apertura y cierre sin herramienta (biestable)
    Mediante el giro del tornillo moleteado
  • libre de mantenimiento
    Hasta 50.000 ciclos de enclavamiento estáticos
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Detalle de las ventajas
  1. Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  2. Tornillo moleteado inoxidable
    Para apertura y cierre de la unidad de enclavamiento
  3. Mordazas de sujeción
    La colocación flotante garantiza una aplicación de fuerza simétrica
  4. Carcasa
    inoxidable de acero