Elementos de sujeción | neumáticos
Serie LKP

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
LKP1505AS2550 [N]desde el frente6 [bar]
LKP1501AS2550 [N]desde arriba6 [bar]
LKP1502BS2550 [N]desde arriba6 [bar]
LKP2001AS2-A850 [N]desde arriba6 [bar]
LKP2005AS2-A850 [N]desde el frente6 [bar]
LKP2014DS2-A850 [N]desde el frente6 [bar]
LKP2002BS2-A850 [N]desde arriba6 [bar]
LKP2501AS2-A1100 [N]desde arriba6 [bar]
LKP2505AS2-A1100 [N]desde el frente6 [bar]
LKP2505BS2-A1100 [N]desde el frente6 [bar]
LKP2502DS2-A1100 [N]desde el frente6 [bar]
LKP2514DS2-A1100 [N]desde el frente6 [bar]
LKP2504FS2-A1100 [N]desde el frente6 [bar]
LKP2502BS2-A1100 [N]desde arriba6 [bar]
LKP3001AS2-A1800 [N]desde arriba6 [bar]
LKP3005AS2-A1800 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3001ES2-A1800 [N]desde arriba6 [bar]
LKP3002BS2-A1800 [N]desde arriba6 [bar]
LKP3004FS2-A1800 [N]desde arriba6 [bar]
LKP3012FS2-A1800 [N]desde arriba6 [bar]
LKP3014DS2-A1800 [N]desde arriba6 [bar]
LKP3014ES2-A1800 [N]desde arriba6 [bar]
LKP3501AS2-A2500 [N]desde arriba6 [bar]
LKP3505AS2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3501ES2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3502AS2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3502BS2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3503AS2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3504FS2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3505BS2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3510BS2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3512FS2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP3514ES2-A2500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP-NICHT-MOEGLICH
LKP-TELEFON
LKP3502DS2-A2000 [N]desde el frente6 [bar]
LKP4501AS2-A3500 [N]desde arriba6 [bar]
LKP4502AS2-A3500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP4502BS2-A3500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP4514ES2-A3500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP4505AS2-A3500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP4505BS2-A3500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP4504FS2-A3500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP4501ES2-A3500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP4503AS2-A3500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP4502DS2-A3500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP5501AS2-A4500 [N]desde arriba6 [bar]
LKP5502AS2-A4500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP5502BS2-A4500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP5510BS2-A4500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP5514ES2-A4500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP5505AS2-A4500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP5505BS2-A4500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP5512FS2-A4500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP5501ES2-A4500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP5503AS2-A4500 [N]desde el frente6 [bar]
LKP
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal