LKP1502BS2

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie LKP

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carrilesTipo de carrilTamaño del carrilTipo de carro
INATKVD(KUVE)15KWVE..-Bmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ECmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-ESCmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Hmostrar variante
INATKVD(KUVE)15KWVE..-B-Smostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción550 [N]
Dirección de montajedesde arriba
Presión de servicio6 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
longitud máx. de sujeción49
Rascador-
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal