LKP1505AS2

Elementos de sujeción | neumáticos
Serie LKP

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
añadir a la cesta de solicitud añadir para comparación
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de carrilesTipo de carrilTamaño del carrilTipo de carro
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Amostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LAmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LUmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Rmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SAmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Umostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1621 (SNH)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1622 (SNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1623 (SLS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1632 (SNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1651 (FNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1653 (FLS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1661 (FKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1662 (SKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1665 (FKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. (Bola)15R1666 (SKS)mostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción550 [N]
Dirección de montajedesde el frente
Presión de servicio6 [bar]
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
longitud máx. de sujeción49
Rascador-
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal