Elementos de sujeción | neumáticos
Serie MCP

  • Tipo constructivo pequeño
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
ReferenciaFuerza de sujeciónDirección de montajePresión de servicio
MCP0901A130 [N]desde arriba6 [bar]
MCP0901H130 [N]desde arriba6 [bar]
MCP0914L130 [N]desde arriba6 [bar]
MCP0912D130 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1201M280 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1202F280 [N]desde el frente6 [bar]
MCP1205A280 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1214L280 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1217C280 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1201A280 [N]desde arriba6 [bar]
MCP0900MW130 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1200MW280 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1501H320 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1501M320 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1505A320 [N]desde el frente6 [bar]
MCP1514L320 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1505E280 [N]desde el frente6 [bar]
MCP1502F320 [N]desde el frente6 [bar]
MCP1501HW280 [N]desde el frente6 [bar]
MCP1504A320 [N]desde arriba6 [bar]
MCP2001A550 [N]desde arriba6 [bar]
MCP2005A550 [N]desde arriba6 [bar]
MCP2501H550 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1701B280 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1503MW280 [N]desde arriba6 [bar]
MCP1500MW280 [N]desde arriba6 [bar]
MCP
  1. Guías lineales precisas y rígidas en miniatura
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas en miniatura de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
    de acero niquelado quimicamente
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Taco de corredera
    Para colocación flotante